Tecnología de lubricación de rodamiento de aceite solido en comida y bebida SKF

Solid Oil brinda una lubricación prolongada al rodamiento

Tecnología de lubricación de rodamientos con Solid Oil

¿Qué sucedería si hubiera una manera de evitar los problemas típicos, y asegurarse de que los rodamientos utilizados en aplicaciones de alta humedad y contaminantes estén óptimamente adaptados para funcionar en dichas condiciones ambientales?

Con una matriz de polímero saturada en aceite, los rodamientos SKF con tecnología Solid Oil no necesitan relubricación y están diseñados para soportar los efectos negativos provocados por los altos niveles de humedad o la ventilación en los rodamientos debido a los cambios rápidos de temperatura (por ejemplo, en aplicaciones de congelador). La matriz de Solid Oil contiene entre 2 y 4 veces más aceite que los rodamientos engrasados convencionales. Este aceite llena por completo el espacio interno del rodamiento y hace que la relubricación sea innecesaria. Disponible como versión compatible con alimentos con aprobación H1 de la NSF.

Mediante la implementación de la tecnología de lubricación de rodamientos con Solid Oil, usted puede:

Reducir los costos de mantenimiento

Reducir el tiempo de inactividad planificado y no planificado

Minimizar el riesgo de contaminación de los alimentos con grasa para rodamientos

Reducir la eliminación de residuos de grasa y de las tareas de limpieza

Mejorar la seguridad de los operarios

Observe para obtener más información acerca de cómo usted puede lograr estos valores de negocios

Keep contaminants out with Solid oil lubricated SKF bearings

Continúe leyendo: Qué dice nuestro experto en la industria y qué beneficios lograron nuestros clientes

"Los rodamientos SKF con tecnología de lubricación con Solid Oil son otro ejemplo más del énfasis que pone SKF en ayudar a las empresas a reconsiderar y replantear sus prácticas actuales de relubricación"

Leer más
-
Stephen White, Director de cartera de la industria de alimentos y bebidas de SKF

SKF DGBB rodamiento de aceite sólido de ranura profunda en pastelería

Beneficios que lograron nuestros clientes

Descubra cómo una panadería logra estar 10 años sin tiempo de inactividad no planificado en sus fermentadoras, con los rodamientos rígidos de bolas SKF con Solid Oil

Lea la historia completa

La tecnología Solid Oil se puede utilizar en prácticamente todos los tipos de rodamientos con el suficiente espacio libre interno. Consulte los rodamientos a continuación:

*MRC es una marca de SKF