Tecnologías de rodamientos resistentes a la corrosión

¿Qué sucedería si pudiera utilizar componentes de acero inoxidable resistentes a la corrosión, que soporten los regímenes de limpieza y los entornos de procesamiento más difíciles?

Tecnología de rodamientos resistentes a la corrosión con altos niveles de nitrógeno (High nitrogen corrosion resistant, HNCR) MRC*

Le permite lograr un gran avance en términos de vida útil del rodamiento, con máxima resistencia a la corrosión.

Resistencia extrema a la corrosión. La presencia combinada de nitrógeno y altos niveles de cromo en el acero HNCR ofrece una resistencia a la corrosión sin precedentes. Basados en un método naval de prueba de corrosión, los rodamientos HNCR no presentaron ninguna señal de corrosión después de un año de inmersión en baño de sales.

Dureza y vida a fatiga. HNCR es un acero martensítico revenido, que se puede cementar o endurecer por inducción. Según el método de prueba de fatiga por contacto de rodadura, los rodamientos HNCR ofrecen de dos a tres veces la vida a fatiga de los rodamientos de acero inoxidable estándares.

*MRC es una marca de SKF

Tecnología de rodamientos rígidos de bolas de acero inoxidable SKF

Una solución compatible con la seguridad alimentaria para entornos húmedos y corrosivos

Mayor protección contra la corrosión

  • Acero inoxidable para el aro interior, el aro exterior, los elementos rodantes y la jaula
  • Placa de apoyo de acero inoxidable para los sellos utilizados en la gama VP311 (consulte el catálogo de productos)

Compatibles con la industria. TEl material del rodamiento resistente a la corrosión, el color de fácil detección, el sello de caucho aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) y la lubricación compatible con alimentos (grasa o Solid Oil) hacen que estos rodamientos resulten óptimos para utilizar en los entornos de procesamiento de alimentos y bebidas.

Al implementar una gama de rodamientos SKF seguros para los alimentos en su planta, usted se beneficia de:

Reducir el riesgo y las consecuencias de la contaminación de la línea de procesamiento de alimentos

Disminuir los costos de mantenimiento y de los reemplazos de rodamientos

Aumentar la confiabilidad, con reducción de las paradas no planificadas debido a fallas de los rodamientos

Observe para obtener más información acerca de cómo usted puede lograr estos valores de negocios

SKF: Reduce the risk and consequences of food line contamination

Continúe leyendo: Qué dice nuestro experto en la industria y qué beneficios lograron nuestros clientes

"Hemos escuchado a nuestros clientes y su necesidad de un rodamiento totalmente resistente a la corrosión. La tecnología HNCR ofrece la máxima protección contra la corrosión sin sacrificar la dureza ni la vida a fatiga de los rodamientos de acero 52100 estándares. Esto permite a nuestros clientes lograr mayor tiempo de actividad, productividad y rentabilidad".
-
Laurie Olson, Directora de desarrollo de rodamientos especializados Directora de desarrollo de productos y soluciones SKF

Beneficios que lograron nuestros clientes

Escuche cómo una fábrica de helados fue capaz de producir más helado con un mantenimiento reducido, mediante la tecnología de rodamientos HNCR.

SKF: More ice cream with less maintenance

Lea más sobre la gama de rodamientos resistentes a la corrosión y sus áreas de aplicación.

Para activos que funcionan en entornos difíciles o extremos

Rodamientos rígidos de bolas sellados ultrarresistentes a la corrosión MRC
SKF linea de alimento con rodamiento sellado profundamentre

Para prácticamente todas las aplicaciones en las que la corrosión puede provocar tiempo de inactividad no planificado o poner en riesgo la seguridad alimentaria.

Rodamientos rígidos de bolas de acero inoxidable SKF para líneas de procesamiento de alimentos
SKF linea de alimento con rodamiento de bolas de acero inoxidable

Cuando hay una necesidad de protección adicional contra contaminantes.

Tecnología de lubricación Solid Oil: para la gama completa de rodamientos resistentes a la corrosión
SKF Rodamiento de Aceite Sólido